{"product":{"productId":"agid.12466","price":18128.8,"name":"회전식 클램핑 래치, H=18,5, 아연"},"currency":"KRW"}
Quarter Turn Lock
아연
- 플랩, 배전반, 금속 캐비닛 또는 기계 도어용 잠금장치
- 분야: 운반 기술, 조립, 물류 및 배전반 제조
- 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다
- 사전 장착할 수 있음, 우측 또는 좌측으로 사용 가능
- 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뺄 수 있습니다
판매 단위
₩18,129 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
H=높이
18,5
S=최대 벽 강도
7
SW=렌치 사이즈
27
Item
Quarter Turn Lock
본체 재질
아연
액추에이션
T 그립
설명
재료
하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
표면 마무리
하우징 및 너트, 크롬 도금.
T 그립, 검정색.
T 그립, 검정색.
정보
T 그립 회전식 래치 90° 닫힘 경로에서 좌우
조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.