{"product":{"productId":"agid.12466","price":18128.8,"name":"회전식 래치 T 그립"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
표면 마무리
하우징 및 너트, 크롬 도금.
T 그립, 검정색.
T 그립, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
T 그립, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.
표면 마무리
하우징 및 너트, 크롬 도금.
T 그립, 검정색.
T 그립, 검정색.
정보
T 그립 회전식 래치 90° 닫힘 경로에서 좌우
조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와
함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.