{"product":{"productId":"agid.20392","price":22485.56,"name":"회전식 클램핑 래치 프리 휠 기능, 윙그립, H=22,4,A=22,4, 아연 아연 도금 및 피막 처리, 구성 요소:아연 검정"},"currency":"KRW"}
Quarter Turn Lock
프리 휠 기능
아연
아연 도금 및 피막 처리
- 플랩, 배전반, 금속 캐비닛 또는 기계 도어용 잠금장치
- 분야: 강철 캐비닛, 탈의실, 학교, 여가 시설
- 위험한 액추에이션에 대한 높은 안전성
- 사전 장착할 수 있음
판매 단위
₩22,486 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=너비
22,4
H=높이
22,4
S=최대 벽 강도
14
COMP
검정색
Item
Quarter Turn Lock
L
44
구성품 재질
아연
모델 1
프리 휠 기능
본체 재질
아연
액추에이션
윙그립
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
설명
재료
하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동.
텅, 스틸.
너트, 황동.
텅, 스틸.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스핀들, 검정 KTL 코팅.
텅, 아연 도금.
스핀들, 검정 KTL 코팅.
텅, 아연 도금.
정보
특히 강철 캐비넷, 탈의실, 학교, 여가 시설 및 산업체에서 사용하는 옷장에 적합합니다.
액추에이션 원리
통합된 프리휠링 기능은 기존의 트위스트 잠금 기능과 비교하여 과도한 작동에도 높은 안전성을 제공합니다.
조립
회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다.
경고
브래킷 직경 Ø6.0 - Ø8.0mm인 패드로크의 경우 최상의 기능을 보장합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.