text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
S=최대 벽 강도
20
A
30 -9,5
Item
Quarter Turn Lock
L
30
모델 1
스텝 캠 있음
본체 재질
아연
액추에이션
사각바 7 mm

설명

정보
스텝 캠을 포함한 회전식 래치는 높은 밀폐재
접촉 압력을 요구하는 문과 하우징에 주로
이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 조임 거리는
270° 최대 회전 각도에서 9,5 mm까지
단계적으로 증가할 수 있음.

고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

IP65 물, 먼지로부터 보호.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각 7 mm
b) 더블비트 3 mm
c) 더블비트 5 mm

1) O 링
2) 어댑터
Accessory
소켓 키 K0535
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.