{"product":{"productId":"agid.12467","price":19540,"name":"회전식 래치 스텝 캠"},"currency":"KRW"}
설명
정보
스텝 캠을 포함한 회전식 래치는 높은 밀폐재
접촉 압력을 요구하는 문과 하우징에 주로
이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 조임 거리는
270° 최대 회전 각도에서 9,5 mm까지
단계적으로 증가할 수 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
접촉 압력을 요구하는 문과 하우징에 주로
이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 조임 거리는
270° 최대 회전 각도에서 9,5 mm까지
단계적으로 증가할 수 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각 7 mm
b) 더블비트 3 mm
c) 더블비트 5 mm
1) O 링
2) 어댑터
a) 사각 7 mm
b) 더블비트 3 mm
c) 더블비트 5 mm
1) O 링
2) 어댑터
Accessory
소켓 키 K0535
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.