text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
18
S=최대 벽 강도
8
SW=렌치 사이즈
27
Item
Quarter Turn Lock
모델 1
L-그립 포함
본체 재질
스테인레스 스틸
액추에이션
L-그립

설명

재료

그립 스테인레스 스틸 1.4301.

하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
L 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음. 표준 스테인레스 스틸 너트로 공급. 보호 등급 IP65.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 K1114.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.