{"product":{"productId":"agid.18117","price":131870,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm"},"currency":"KRW"}
재료
그립 스테인레스 스틸 1.4301.
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 스테인레스 스틸 1.4301.
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
L 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음. 표준 스테인레스 스틸 너트로 공급. 보호 등급 IP65.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 K1114.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.