{"product":{"productId":"agid.30544","price":26228.28,"name":"모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 F"},"currency":"KRW"}
- 금속 모서리 완화, 라이닝 및 장식용
- 분야: 기계 공학, 조립
- 습기, 먼지 및 오염 방지 기능
- 고정 소재 필요 없음
- 다양한 길이
설명
재료
EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펌지 고무 실링.
EPDM 스펌지 고무 실링.
표면 마무리
검정색.
정보
이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 도어나 플랩, 하우징 커버 등과 같이 다른 구성품의 습기, 먼지 및 오염에 대한 밀봉 기능 역시 있습니다. 스펀지 고무 프로파일 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.