{"product":{"productId":"agid.30544","price":22064.64,"name":"모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형"},"currency":"KRW"}
재료
EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펌지 고무 실링.
EPDM 스펌지 고무 실링.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 A
시작하여
₩31,718
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 B
시작하여
₩22,065
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 C
시작하여
₩27,554
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 D
시작하여
₩29,570
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 E
시작하여
₩30,737
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 F
시작하여
₩26,228
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 G
시작하여
₩31,744
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 H
시작하여
₩29,782
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 I
시작하여
₩33,283
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펌지 고무 실링.
EPDM 스펌지 고무 실링.
표면 마무리
검정색.
정보
이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 다른 구성품(예: 도어, 플랩 또는 하우징 커버)을 습기, 먼지 및 오염으로부터 보호하는 밀봉 기능도 있습니다. 스펀지 고무 프로파일의 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일에서는 실링을 50% 이하 만큼 압착할 것을 권장합니다(압축).
최고의 실링 효과를 보장하려면 실링을 30~40% 만큼 압축하는 것이 좋습니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제로는 사용 분야 및 장착된 부품에 따라 다르게 적용됩니다.
EPDM 소재의 가장자리 보호용 실링 프로파일은 UL50, UL50E, UL94HB 인증을 받았습니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일에서는 실링을 50% 이하 만큼 압착할 것을 권장합니다(압축).
최고의 실링 효과를 보장하려면 실링을 30~40% 만큼 압축하는 것이 좋습니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제로는 사용 분야 및 장착된 부품에 따라 다르게 적용됩니다.
EPDM 소재의 가장자리 보호용 실링 프로파일은 UL50, UL50E, UL94HB 인증을 받았습니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.