{"product":{"productId":"agid.30544","price":71763.12,"name":"모서리 보호 실링 프로파일 5000X8X15, 타입:A, EPDM검정, KOMP:EPDM"},"currency":"KRW"}
Edge Protection Sealing Profile
실링 있음
EPDM
검정색
- 금속 모서리 완화, 라이닝 및 장식용
- 분야: 기계 공학, 조립
- 습기, 먼지 및 오염 방지 기능
- 고정 소재 필요 없음
- 다양한 길이
판매 단위
₩71,763 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
8
H=높이
15
L=길이
5000
H1
7
Item
Edge Protection Sealing Profile
구성품 재질
EPDM
모델 1
실링 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
EPDM
최소 곡률 반경
mm
A=50 B=180 C=25 D=25
클램핑 범위
mm
0,5-1,5
타입
A
설명
재료
EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펌지 고무 실링.
EPDM 스펌지 고무 실링.
표면 마무리
검정색.
정보
이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 도어나 플랩, 하우징 커버 등과 같이 다른 구성품의 습기, 먼지 및 오염에 대한 밀봉 기능 역시 있습니다. 스펀지 고무 프로파일 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.
UL50, UL50E 및 UL94HB에서 인증받았습니다.
가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.
UL50, UL50E 및 UL94HB에서 인증받았습니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.