{"product":{"productId":"agid.30586","price":387061.95,"name":"텔레스코픽 레일 크기28 450X28X13, 롤러 베어링 스틸,S=232"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
롤러 베어링 스틸
- 고정 가이드 레일과 이동식 러너로 구성된 부품 확장
- 최대 스트로크 323mm 까지
- 최대 7411 N의 하중
- 컴팩트하고 심플한 디자인
- 레이스웨이와 볼이 경화됨
판매 단위
₩387,062 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
28
H=높이
13
L=길이
450
B1
15
C0Y
N
2955
C0Z
N
2069
D
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
Item
Telescopic Rail
L
max.
1170
Mx
Nm
61,2
My
Nm
314
Mz
Nm
449
R
1
드릴 홀 수
6
본체 재질
롤러 베어링 스틸
스트로크
S
232
크기
28
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리
레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
부분 확장은 고정 가이드 레일과 이동 가능한 러너로 구성됩니다. 러너는 한쪽으로 레일 길이의 절반 보다 약간 더 확장할 수 있습니다 (S 스트로크). 잠금 나사를 제거하면 양쪽으로 스트로크 S의 부분 확장이 가능합니다. 그러면 총 스트로크는 2S (스트로크)가 됩니다.
이 콤팩트하고 단순한 디자인은 매우 큰 하중량을 지지 가능하게 합니다.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
이 콤팩트하고 단순한 디자인은 매우 큰 하중량을 지지 가능하게 합니다.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
요청 시
기타 길이 (80 mm 그리드 치수).
크기 28 ~ 최대 1170 mm.
크기 35 ~ 최대 1490 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
크기 28 ~ 최대 1170 mm.
크기 35 ~ 최대 1490 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
도면 설명
1) DIN EN ISO 10642 접시 머리 나사용
2) 잠금 나사
2) 잠금 나사
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.