{"product":{"productId":"agid.30586","price":302810,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리
레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리
레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
부분 확장은 고정 가이드 레일과 이동 가능한 러너로 구성됩니다. 러너는 한쪽으로 레일 길이의 절반 보다 약간 더 확장할 수 있습니다 (S 스트로크). 잠금 나사를 제거하면 양쪽으로 스트로크 S의 부분 확장이 가능합니다. 그러면 총 스트로크는 2S (스트로크)가 됩니다.
이 콤팩트하고 단순한 디자인은 매우 큰 하중량을 지지 가능하게 합니다.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
이 콤팩트하고 단순한 디자인은 매우 큰 하중량을 지지 가능하게 합니다.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
요청 시
기타 길이 (80 mm 그리드 치수).
크기 28 ~ 최대 1170 mm.
크기 35 ~ 최대 1490 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
크기 28 ~ 최대 1170 mm.
크기 35 ~ 최대 1490 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
도면 설명
1) DIN EN ISO 10642 접시 머리 나사용
2) 잠금 나사
2) 잠금 나사
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.