{"product":{"productId":"agid.30806","price":154174.02,"name":"마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 D"},"currency":"KRW"}
- 바닥 장착용
- 측면 장착용
설명
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
주문 정보
한 쌍으로 판매.
정보
바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.
Accessory
K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.