text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
57,2
L=길이
69,9
A1
76,2
A2
82,6
A3
165,1
B
15
H1
12,7
H2
6,35
Item
Catch plate
L1
266,7
모델 1
긴 홀 있음
본체 재질
스틸
타입
B
표면 기본 몸체
아연 도금
형태 타입
4-Loch

설명

재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
주문 정보
한 쌍으로 판매.
정보
바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.
Accessory
K1710 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50 kg.

K1711 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.

K1713 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70 kg.

K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.