{"product":{"productId":"agid.30812","price":135240,"name":"마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용"},"currency":"KRW"}
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
더 보기
더 적게 표시
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용 타입 A
시작하여
₩135,240
부가세 별도
배송비 별도
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 B
시작하여
₩185,170
부가세 별도
배송비 별도
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 C
시작하여
₩158,600
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
주문 정보
한 쌍으로 판매.
정보
바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.
Accessory
K1710 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50 kg.
K1711 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.
K1713 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70 kg.
K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.
K1711 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65 kg.
K1713 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70 kg.
K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.