{"product":{"productId":"agid.60","price":144810,"name":"후크 클램프, 스틸, 원통형 본체, 콤팩트한 디자인, 연마처리, B형"},"currency":"KRW"}
- 플랜지, 치수에 맞게 연마
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
- 좁은 공간용
설명
재료
단강, 열 처리.
표면 마무리
검정 산화. 샤프트 직경 연마형.
정보
스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.