{"product":{"productId":"agid.60","price":95000,"name":"후크 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
단강, 열 처리.
표면 마무리
타입 A-C: 검정 산화 처리. 샤프트 직경, 연마됨.
타입 D: 검정 산화 처리.
타입 D: 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
연마 후크 클램프 타입 A
시작하여
₩113,140
부가세 별도
배송비 별도
연마 후크 클램프 타입 B
시작하여
₩144,810
부가세 별도
배송비 별도
연마 후크 클램프 타입 C
시작하여
₩164,330
부가세 별도
배송비 별도
미니 후크 클램프 타입 D
시작하여
₩95,000
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강, 열 처리.
표면 마무리
타입 A-C: 검정 산화 처리. 샤프트 직경, 연마됨.
타입 D: 검정 산화 처리.
타입 D: 검정 산화 처리.
정보
스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.
장점
가장 좁은 공간에서도 사용 가능한 컴팩트한 디자인
다양한 버전과 크기
다양한 버전과 크기
Accessory
후크 클램프시트 K0017.
후크 클램프시트 K0851.
조인트 바 K0018.
후크 클램프시트 K0851.
조인트 바 K0018.