{"product":{"productId":"agid.35479","price":234363.36,"name":"중간 지지대, D=50, G=M12 스틸, 직사각"},"currency":"KRW"}
Intermediate support
스틸
검정 산화 마무리
판매 단위
₩234,363 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B
73
B1
20
D
50
G
M12
H
17
Item
Intermediate support
L
105
L1
70
L2
59
L3
39
버전 2
직사각
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
제품 설명
후크 클램프용 중간 지지대는 중간 지지대로서 클램핑 장치에 직접 장착할 수 있습니다.
중간 지지대를 클램핑 장치에 부착하면 작업물을 작업물 윤곽에 특히 공간을 절약하는 방식으로 지지할 수 있습니다.
중간 지지대를 클램핑 장치에 부착하면 작업물을 작업물 윤곽에 특히 공간을 절약하는 방식으로 지지할 수 있습니다.
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
중간 지지대는 사용하기 전에 공급 내역에 포함된 M6 10.9 소켓 헤드 스크류로 고정해야 합니다.
인도 품목
기본 몸체 1개
소켓 헤드 스크류 M6 10.9 2개
소켓 헤드 스크류 M6 10.9 2개
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.