{"product":{"productId":"agid.35479","price":212810,"name":"후크 클램프용 중간 지지대"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
후크 클램프용 중간 지지대는 중간 지지대로서 클램핑 장치에 직접 장착할 수 있습니다.
중간 지지대를 클램핑 장치에 부착하면 작업물을 작업물 윤곽에 특히 공간을 절약하는 방식으로 지지할 수 있습니다.
중간 지지대를 클램핑 장치에 부착하면 작업물을 작업물 윤곽에 특히 공간을 절약하는 방식으로 지지할 수 있습니다.
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
중간 지지대는 사용하기 전에 공급 내역에 포함된 M6 10.9 소켓 헤드 스크류로 고정해야 합니다.
인도 품목
기본 몸체 1개
소켓 헤드 스크류 M6 10.9 2개
소켓 헤드 스크류 M6 10.9 2개
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.