{"product":{"productId":"agid.20089","price":321464.22,"name":"스틸 클램핑 볼트, 높이 50 및 100"},"currency":"KRW"}
- 테이블과 평행한 클램핑
- 공작물 장착면 상승
- 간섭 없는 가공에 적합
- 기계 테이블의 손상을 방지하는 중간 플레이트
- 공작물에 압착을 방지하는 클램핑 링
설명
표면 마무리
클램핑 볼트, 경화처리 및 검정 산화 처리.
클램핑 링, 블랭크.
클램핑 링, 블랭크.
정보
클램핑 볼트는 T-슬롯 너트와 함께 기계 테이블에 직접 고정될 수 있습니다. 높이에서 좁은 공차 등급(js6)으로 인해 테이블과 평행으로 고정되는 것이 보장됩니다.
클램핑 범위는 8 – 40mm 입니다. 이외에도 클램핑 범위 40 – 67 및 65 – 87mm용 클램핑 스크류도 구매가 가능합니다.
중간 디스크는 조일 때 기계 테이블에서 손상 및 밀림을 방지합니다. 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다.
클램핑 범위는 8 – 40mm 입니다. 이외에도 클램핑 범위 40 – 67 및 65 – 87mm용 클램핑 스크류도 구매가 가능합니다.
중간 디스크는 조일 때 기계 테이블에서 손상 및 밀림을 방지합니다. 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.