text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
클램핑 볼트, 스틸.
클램핑 스크류, 단강.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리
클램핑 볼트, 경화처리 및 검정 산화 처리.
클램핑 스크류, 검정 산화 처리.
클램핑 링, 블랭크.
정보
클램핑 볼트는 T-슬롯 너트와 함께 기계 테이블에 직접 고정될 수 있습니다. 높이에서 좁은 공차 등급(js6)으로 인해 테이블과 평행으로 고정되는 것이 보장됩니다.
클램핑 범위는 8 – 40mm 입니다. 이외에도 클램핑 범위 40 – 67 및 65 – 87mm용 클램핑 스크류도 구매가 가능합니다.
중간 디스크는 조일 때 기계 테이블에서 손상 및 밀림을 방지합니다. 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.