{"product":{"productId":"agid.26604","price":718667.18,"name":"스윙 클램프, 공압식, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 자동화 가능
- 다양한 고정 방법
- 최종 위치 확인을 위한 마그네틱 피스톤
- 오른쪽 및 왼쪽 회전식
설명
재료
본체, 알루미늄.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
본체, 검정 산화처리.
정보
스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 할 때 사용됩니다. 블록 형태의 하우징은 일반적인 장착을 가능케 합니다. 전기식으로 최종 위치를 확인할 수 있도록 마그네틱 피스톤이 준비되어 있습니다.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
요청 시
근접 스위치.
Accessory
- K1816 클램핑 암
- K1817 어댑터
- K1817 어댑터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.