{"product":{"productId":"agid.26604","price":690811.66,"name":"스윙 클램프, 공압식"},"currency":"KRW"}
재료
본체, 알루미늄.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
본체, 검정 산화처리.
더 보기
더 적게 표시
스윙 클램프, 공압식, 타입 A
시작하여
₩690,812
부가세 별도
배송비 별도
스윙 클램프, 공압식, 타입 B
시작하여
₩718,667
부가세 별도
배송비 별도
스윙 클램프, 공압식, 타입 C
시작하여
₩718,667
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
본체, 알루미늄.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
본체, 검정 산화처리.
정보
스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 할 때 사용됩니다. 블록 형태의 하우징은 일반적인 장착을 가능케 합니다. 전기식으로 최종 위치를 확인할 수 있도록 마그네틱 피스톤이 준비되어 있습니다.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
요청 시
근접 스위치.
Accessory
- K1816 클램핑 암
- K1817 어댑터
- K1817 어댑터