text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
텐션 레버
모델 1
플랫
타입
15°
형태 타입
15°
본체 재질
스테인레스 스틸
표면 기본 몸체
자연적 마무리
구성품 재질
플라스틱
A=그립 길이
100
L=나사 길이
50
X=나사
M8
A2
15
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
고정 방법
수나사
스틸 키
1.4305
크기
1
톱니 수
26
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
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.