{"product":{"productId":"agid.21635","price":32850,"name":"스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급"},"currency":"KRW"}
- 텐션 레버는 신뢰성과 높은 안정성을 보장합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 가구 산업, 난방 및 냉방 기술
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
볼 노브, 광택 처리.
정보
간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.