{"product":{"productId":"agid.21635","price":32850,"name":"텐션 레버 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
볼 노브, 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급
시작하여
₩32,850
부가세 별도
배송비 별도
텐션 레버, 스테인리스 스틸, 로케이팅 홀 있음, 0도
시작하여
₩32,850
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급
시작하여
₩32,850
부가세 별도
배송비 별도
텐션 레버, 스테인리스 스틸, 로케이팅 홀 있음, 20도
시작하여
₩32,850
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
볼 노브, 광택 처리.
정보
간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
요청 시
기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.