{"product":{"productId":"agid.477","price":197690,"name":"암나사 클램프"},"currency":"KRW"}
- 제한된 클램핑 공간에서 조이고 푸는데 사용
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 용접 기술
- 규격 버전 (클램핑 볼트 A)와 특수 버전 (클램핑 볼트 B) 구매 가능
- 버전: 암나사
- 다양한 크기
설명
재료
단강 하우징,
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
표면 마무리
검정 산화.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
정보
클램핑 볼트 A (래칫) 표준 버전:
이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.
클램핑 볼트 B 특수 버전:
이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.
DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버
이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.
클램핑 볼트 B 특수 버전:
이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.
DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버
요청 시
기타 암나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓.
다른 길이의 치수 ”A”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 버전: 클램핑 볼트 B.
다른 길이의 치수 ”A”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 버전: 클램핑 볼트 B.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.