{"product":{"productId":"agid.477","price":197690,"name":"래치 레버"},"currency":"KRW"}
재료
단강 하우징,
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
표면 마무리
검정 산화.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
더 보기
더 적게 표시
암나사 클램프
시작하여
₩197,690
부가세 별도
배송비 별도
로케이팅 홀 클램프
시작하여
₩251,230
부가세 별도
배송비 별도
사각 클램프
시작하여
₩232,200
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강 하우징,
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
표면 마무리
검정 산화.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
정보
클램핑 볼트 A (래칫) 표준 버전:
이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.
클램핑 볼트 B 특수 버전:
이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.
DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버
이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.
클램핑 볼트 B 특수 버전:
이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.
DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버
요청 시
기타 암나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓.
다른 길이의 치수 ”A”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 버전: 클램핑 볼트 B.
다른 길이의 치수 ”A”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 버전: 클램핑 볼트 B.