{"product":{"productId":"agid.33994","price":439425.35,"name":"푸쉬 풀 클램프 무거운 버전, 타입:B, F2=11150, 스틸 광택처리"},"currency":"KRW"}
Push-Pull Clamp
중량 버전
스틸
아연 도금
판매 단위
₩439,425 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
212
A1
50,8
B1
69,8
B5
8
C1
30
D
21,7
D1
18,6
D2
35
H
79
H1
150
Item
Push-Pull Clamp
L1
62
L2
25,4
M
M12x50
그립의
개구 각도
183°
모델 1
중량 버전
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
120
스트로크
S
59,5
클램핑력
F1
N
3800
타입
B
표면
기본 몸체
아연 도금
홀딩력
F2
N
11150
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
조립
용접 또는 고객이 개별 맞춤형으로 적용한 보어 홀을 통해 고정합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.