{"product":{"productId":"agid.33979","price":49293.37,"name":"푸쉬 풀 클램프, 브래킷 있음, MINI, 타입:B, F2=500,스틸 광택 처리, 구성 요소:플라스틱 빨강"},"currency":"KRW"}
Push-Pull Clamp
mini
스틸
아연 도금
- 닫힘 및 열림 위치에서 잠금
- 당김 및 누름용 인서트
- 특히 좁은 공간에서 사용하기에 적합
- 컴팩트한 구조(Mini)
판매 단위
₩49,293 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
500
L=길이
58,1
A
14
A1
31,7
A2
11,7
B
25,3
B1
36
B5
1,5
C1
15
COMP
빨강
D
5,3
D1
8
H
66
Item
Push-Pull Clamp
L1
26,4
L2
15
M
M4x15
구성품 재질
플라스틱
그립의
개구 각도
93°
모델 1
mini
버전 2
브래킷 있음
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
40
스트로크
S
13,3
클램핑력
F1
N
400
타입
B
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 타입 A는 닫히고 열린 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.