text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 타입 A는 닫히고 열린 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.

K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.