text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F2=응집력(N)
500
L=길이
67,9
A
15,9
A1
33
A2
7,1
B
15,9
B1
27
B5
2
C1
12,7
COMP
빨강
D
4,4
D1
6,3
H
43,5
Item
Push-Pull Clamp
L1
34,9
L2
12
M
M4x20
구성품 재질
플라스틱
그립의 개구 각도
190°
모델 1
mini
버전 2
브래킷 있음
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
80
스트로크 S
17
클램핑력 F1 N
500
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 타입 A는 닫히고 열린 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.

K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.