{"product":{"productId":"agid.33979","price":33938.8,"name":"미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 닫힘 및 열림 위치에서 잠금
- 당김 및 누름용 인서트
- 특히 좁은 공간에서 사용하기에 적합
- 컴팩트한 구조(Mini)
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 타입 A는 닫히고 열린 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
클램프 타입 B는 닫힌 그립 위치에서 고정됩니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.