text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
P=작동 압력 바
2 - 6
A
32
A1
289
A2
10
B
45
B1
76
B3
12,7
C
54
C1
25
D
8,7
H
122
Item
Pneumatic clamp
L
413
L1
124
M
M12x100
R
G1/8
구성품 재질
스틸
모델 1
수평
본체 재질
스틸
분당 스트로크 수 6 바
55
클램핑력 6 바 F3 N
2600
클램핑력 6 바 F4 N
5400
타입
B
한 사이클 당 공기 사용
0,27 dm³
홀딩력 6 바 F1 N
3000
홀딩력 6 바 F2 N
5800
홀딩암의 개구 각도
85°

설명

재료
스틸 레버 부품 및 클램핑 스핀들.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리 레버 부품.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
실린더 검정색.
정보
케이블 길이: 2.5m.
공압 실린더
양 끝단 충격 조정 장치 없으며
2개의 LED 인디게이터 프록시머티
스위치 장착된 복동 실린더.
근접 리드 스위치 기술 데이터
Max. 파워 DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. 스위칭 전압 10 - 60 V, DC / AC.
Max. 스위치 파워 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.