{"product":{"productId":"agid.13242","price":628150,"name":"공압 클램프 수평 타입 B"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 레버 부품 및 클램핑 스핀들.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리 레버 부품.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
실린더 검정색.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
실린더 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 레버 부품 및 클램핑 스핀들.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리 레버 부품.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
실린더 검정색.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
실린더 검정색.
정보
케이블 길이: 2.5m.
공압 실린더
양 끝단 충격 조정 장치 없으며
2개의 LED 인디게이터 프록시머티
스위치 장착된 복동 실린더.
2개의 LED 인디게이터 프록시머티
스위치 장착된 복동 실린더.
근접 리드 스위치 기술 데이터
Max. 파워 DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. 스위칭 전압 10 - 60 V, DC / AC.
Max. 스위치 파워 500 mA.
Max. 스위칭 전압 10 - 60 V, DC / AC.
Max. 스위치 파워 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.