text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
강판 소재 하우징. 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체, Extrathane 휠 스레드 포함
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠은 부식에 강하고 롤링 저항이 낮습니다. 볼트로 고정된 휠 축.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.