{"product":{"productId":"agid.24428","price":174210,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양"},"currency":"KRW"}
재료
강판 소재 하우징. 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체, Extrathane 휠 스레드 포함
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 중중량 사양
시작하여
₩174,210
부가세 별도
배송비 별도
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 중중량 사양
시작하여
₩194,210
부가세 별도
배송비 별도
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양
시작하여
₩256,210
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 소재 하우징. 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체, Extrathane 휠 스레드 포함
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠은 부식에 강하고 롤링 저항이 낮습니다. 볼트로 고정된 휠 축.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.