{"product":{"productId":"agid.24428","price":194205.96,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 중중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 정밀 볼 베어링 포함 휠
- 강판 소재 하우징.
- 알루미늄 소재 림
- 폴리우레탄 휠 스레드, 낮은 롤링 저항
설명
재료
강판 소재 하우징. 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체, Extrathane 휠 스레드 포함
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠은 부식에 강하고 롤링 저항이 낮습니다. 볼트로 고정된 휠 축.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.