{"product":{"productId":"agid.24440","price":50626.68,"name":"폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 휠, 내마모성
설명
재료
강판 하우징. PA 6 휠
표면 마무리
프레스된 하우징. 테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
PA 6 소재 휠은 롤링 저항이 적으며 내부식성 및 내마모성이고 특히 충격 및 진동에 강합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.