text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
강판 하우징. PA 6 휠
표면 마무리
프레스된 하우징. 테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
PA 6 소재 휠은 롤링 저항이 적으며 내부식성 및 내마모성이고 특히 충격 및 진동에 강합니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.