{"product":{"productId":"agid.24444","price":70304.52,"name":"폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 휠, 내마모성
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징, PA 6 소재 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 이 휠은 특힝 충격 및 진동에 강하고 높은 내마모성을 가집니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.