text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
두꺼운 강판 소재 하우징, PA 6 소재 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 이 휠은 특힝 충격 및 진동에 강하고 높은 내마모성을 가집니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.