{"product":{"productId":"agid.24448","price":170894.88,"name":"폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링"},"currency":"KRW"}
- 턴테이블에 이중 볼 베어링 및 경화 처리된 베어링 쉘이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 휠, 내마모성
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
정보
경화 처리된 베어링 쉘로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.