{"product":{"productId":"agid.24448","price":74574.24,"name":"폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링"},"currency":"KRW"}
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
더 보기
더 적게 표시
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
시작하여
₩74,574
부가세 별도
배송비 별도
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
시작하여
₩170,895
부가세 별도
배송비 별도
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
시작하여
₩275,914
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
정보
경화 처리된 베어링 쉘로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.