{"product":{"productId":"agid.24381","price":24716.64,"name":"장치 고정 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전"},"currency":"KRW"}
- 정전기 방전에서 보호
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 솔리드 고무 휠 스레드, 무흔적
설명
재료
강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨.
슬라이딩 베어링 포함 휠.
슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다.
용도
운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +60 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.