{"product":{"productId":"agid.24381","price":24716.64,"name":"장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전"},"currency":"KRW"}
재료
강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
장치 고정 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
시작하여
₩24,717
부가세 별도
배송비 별도
장치 스위벨 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
시작하여
₩28,111
부가세 별도
배송비 별도
장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
시작하여
₩37,526
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다.
용도
운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +60 °C