text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
250
B1
58
D1
20,2
Item
Duroplast Wheel
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
듀로플라스틱
제품 타입
내열성
지탱력 kg
350
휠 베어링
슬라이딩 베어링

설명

재료
열경화성 PF.
표면 마무리
경도 90° 쇼어 D, 검정색.
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
정보
매끄러운 바닥에서 매우 우수한 주행 특성을 가진 고열 영역용 열경화성 휠.

많은 마모성 매체에 대해 높은 내화학성. 일반적인 사용 분야는 식품 산업의 핫 플랜트, 도장 공장, 오븐, 스모크 오븐입니다.

고르지 않은 바닥에서 높은 마모는 불가피합니다. 페놀 수지의 기계적 저항 능력이 제한되어 있기 때문에 연석이나 문턱으로 끄는 것은 피해야 합니다.
온도 범위
-35°C ~ +260°C, 짧은 시간 동안 최대 +300°C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.