{"product":{"productId":"agid.35427","price":25167.48,"name":"열경화성 플라스틱 휠 내열성"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF.
표면 마무리
경도 90° 쇼어 D, 검정색.
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열경화성 PF.
표면 마무리
경도 90° 쇼어 D, 검정색.
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
정보
매끄러운 바닥에서 매우 우수한 주행 특성을 가진 고열 영역용 열경화성 휠.
많은 마모성 매체에 대해 높은 내화학성. 일반적인 사용 분야는 식품 산업의 핫 플랜트, 도장 공장, 오븐, 스모크 오븐입니다.
고르지 않은 바닥에서 높은 마모는 불가피합니다. 페놀 수지의 기계적 저항 능력이 제한되어 있기 때문에 연석이나 문턱으로 끄는 것은 피해야 합니다.
많은 마모성 매체에 대해 높은 내화학성. 일반적인 사용 분야는 식품 산업의 핫 플랜트, 도장 공장, 오븐, 스모크 오븐입니다.
고르지 않은 바닥에서 높은 마모는 불가피합니다. 페놀 수지의 기계적 저항 능력이 제한되어 있기 때문에 연석이나 문턱으로 끄는 것은 피해야 합니다.
온도 범위
-35°C ~ +260°C, 짧은 시간 동안 최대 +300°C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.