{"product":{"productId":"agid.24377","price":26864.76,"name":"stop-fix가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 림
- 솔리드 고무 휠 스레드, 무흔적
설명
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 무흔적 회색 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.