{"product":{"productId":"agid.24377","price":14665.56,"name":"솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 고정 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩14,666
부가세 별도
배송비 별도
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩18,060
부가세 별도
배송비 별도
stop-fix가 있는 장치용 스위벨 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩26,865
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 무흔적 회색 휠.